JAJSBH7C June 2011 – October 2016
PRODUCTION DATA.
bq76PL536Aデバイスは、直列に接続された3~6個のリチウムイオン・セル用の、スタック可能なバッテリ・モニタおよびプロテクタです。bq76PL536Aにはアナログ・フロント・エンド(AFE)とともに、高精度のA/Dコンバータ(ADC)が内蔵されており、バッテリ・セルの正確な電圧測定に使用されます。温度測定用には、独立のADCが使用されます。
温度測定に加えて、保護のために過電圧および低電圧もチャネルごとに監視されます。保護スレッショルドと遅延時間はユーザーがプログラム可能で、これらの値は不揮発性メモリに保存されます。これらのスレッショルドのいずれかを超過した場合、FAULT出力により通知されます。
スタックされたbq76PL536Aデバイスにより、192セルのセル・スタックをサポート可能です。すべてのデバイスは、高速のSPIインターフェイスにより接続されます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| bq76PL536A | HTQFP (64) | 10.00mm×10.00mm |