JAJSCD3A July 2016 – August 2016
PRODUCTION DATA.
bq51222デバイスは、機能が完全に内蔵されたワイヤレス電力レシーバで、ワイヤレス・パワー・コンソーシアム(WPC) QiおよびPower Matters Alliance (PMA)プロトコルの両方で動作するため、両方の誘導性充電規格で動作するワイヤレス電力システムを作成できます。bq51222デバイスは、単一デバイスの電力変換(整流およびレギュレーション)だけでなく、両方の規格でのデジタル制御および通信にも使用できます。また、プロトコルを自動的に検出するため、追加のアクティブ・デバイスが必要ありません。bq51222デバイスは、WPC v1.2およびPMA通信プロトコルに準拠しています。bq51222をWPCおよびPMAの一次側コントローラとともに使用することで、ワイヤレス電源ソリューション用の完全なワイヤレス電力転送システムを実現できます。レシーバは、市場の主要なフォームファクタ、効率、およびソリューション・サイズすべてに対して、同期整流、レギュレーション、制御と通信が可能です。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ (最大) |
|---|---|---|
| bq51222 | DSBGA (42) | 3.586mm×2.874mm |
SPACER