JAJSDZ0J October 2011 – April 2016 AM3351 , AM3352 , AM3354 , AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3359
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
AM335xマイクロプロセッサは、ARM Cortex-A8プロセッサをベースとして画像、グラフィック処理、ペリフェラル、およびEtherCATやPROFIBUSなどの産業用インターフェイス・オプションを追加して拡張したデバイスです。これらのデバイスは、高レベルのオペレーティング・システム(HLOS)をサポートしています。 Linux®および Android™は、TIから無料で利用可能です。
AM335xマイクロプロセッサには、機能ブロック図に示すサブシステムが含まれています。各サブシステムについて、以下で簡単に説明します。
マイクロプロセッサ・ユニット(MPU)サブシステムは、ARM Cortex-A8プロセッサおよび PowerVR SGX™グラフィック・アクセラレータ・サブシステムをベースとして、3Dグラフィック・アクセラレーションにより、ディスプレイやゲーム用の効果をサポートします。
PRU-ICSSはARMコアと分離されているため、独立の動作とクロック供給が可能で、より効率的で柔軟な設計が可能です。PRU-ICSSにより、EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、PROFIBUS、Ethernet Powerlink、Sercos、その他の追加ペリフェラル・インターフェイスやリアルタイム・プロトコルが利用可能になります。さらに、PRU-ICSSのプログラム可能な性質と、ピン、イベント、およびすべてのシステム・オン・チップ(SoC)リソースにアクセスできることから、高速でリアルタイムの応答を柔軟に提供し、特化したデータ処理操作や、カスタム・ペリフェラル・インターフェイスを実現可能で、SoCの他のプロセッサ・コアをタスクの負荷から解放できます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ |
|---|---|---|
| AM3359ZCZ | NFBGA (324) | 15.0mm×15.0mm |
| AM3358ZCZ | NFBGA (324) | 15.0mm×15.0mm |
| AM3357ZCZ | NFBGA (324) | 15.0mm×15.0mm |
| AM3356ZCZ、AM3356ZCE | NFBGA (324)、NFBGA (298) | 15.0mm×15.0mm、13.0mm×13.0mm |
| AM3354ZCZ、AM3354ZCE | NFBGA (324)、NFBGA (298) | 15.0mm×15.0mm、13.0mm×13.0mm |
| AM3352ZCZ、AM3352ZCE | NFBGA (324)、NFBGA (298) | 15.0mm×15.0mm、13.0mm×13.0mm |
| AM3351ZCE | NFBGA (298) | 13.0mm×13.0mm |