JAJSCF0B June 2016 – August 2017 ADS8920B , ADS8922B , ADS8924B
PRODUCTION DATA.
ADS8920B、ADS8922B、ADS8924B (ADS892xB)は、ピン互換の高速、シングル・チャネル、高精度の16ビット逐次比較型レジスタ(SAR)アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)ファミリに属し、リファレンス・バッファと低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)が搭載されています。このデバイス・ファミリには、ADS890xB (20ビット)およびADS891xB (18ビット)の分解能バリエーションが含まれます。
ADS89xxBを使用すると、アナログ性能の向上とともに、TIの拡張SPI機能を使用して高分解能のデータ転送を維持できます。ADS89xxBは、拡張SPIにより低いクロック速度で高いスループットを達成できるため、基板のレイアウトを簡素化し、システムのコストを低減できます。また、拡張SPIによってデータのクロックインも簡素化されるため、このデバイスはFPGAやDSPに関わるアプリケーションに理想的です。ADS89xxBは、標準のSPIインターフェイスと互換性があります。
ADS89xxBにはデータ・パリティ機能が内蔵されており、ADCデータの出力にパリティを追加できます。パリティ・ビットを使用してホストでADCデータを検証することにより、システムの信頼性が向上します。
| デバイスの分解能 | 3線式SPI | 3線式拡張SPI |
|---|---|---|
| 20ビット | 70MHz | 22MHz |
| 18ビット | 58MHz | 20MHz |
| 16ビット | 52MHz | 18MHz |