JAJSD53 April 2017 ADS8578S
PRODUCTION DATA.
ADS8578S デバイスは8チャネルの統合データ収集(DAQ)システムで、14ビットの逐次比較型(SAR)アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)を基礎としています。すべての入力チャネルが同時にサンプリングされ、チャネルごとに最大200kSPSのスループットを実現しています。このデバイスには、チャネルごとに完全なアナログ・フロントエンドが搭載されており、高い入力インピーダンス(1MΩ)を持つプログラム可能なゲイン・アンプ(PGA)、入力クランプ、ローパス・フィルタ、ADC入力ドライバが内蔵されています。デバイスには、低ドリフト係数の高精度基準電圧も内蔵され、ADCを駆動するためのバッファも備えています。柔軟なデジタル・インターフェイスはシリアル、パラレル、およびパラレル・バイト通信をサポートするため、デバイスを各種のホスト・コントローラとともに使用できます。
ADS8578Sは、単一の5V電源を使用して、±10Vまたは±5Vの真のバイポーラ入力を受け付けるよう構成できます。入力インピーダンスが高いため、センサや変圧器と直接接続でき、外付けのドライバ回路が必要ありません。高い性能と精度に加え、レイテンシなしで変換が行われるため、ADS8578Sは多くの産業自動化および制御アプリケーションに優れた選択肢です。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(typ) |
|---|---|---|
| ADS8578S | LQFP (64) | 10.00mm×10.00mm |