JAJSE95A September 2017 – December 2017 ADS7142
PRODUCTION DATA.
ADS7142は信号を自律的に監視し、同時にシステムの電力、信頼性、性能を最適化します。デジタル・ウィンドウ付きコンパレータを使用して、チャネルごとにイベント・トリガによる割り込みが実装されており、ハイおよびローのスレッショルド、ヒステリシス、およびイベント・カウンタをプログラム可能です。このデバイスでは、逐次比較型レジスタのアナログ/デジタル・コンバータ(SAR ADC)の前段にデュアル・チャネルのアナログ・マルチプレクサがあり、後段にセンサからデータを変換してキャプチャするための内部データ・バッファがあります。
ADS7142は10ピンのQFNパッケージで供給され、消費電力はわずか900nWです。外形が小さく、消費電力が低いため、このデバイスは容積が制限されている、またはバッテリ駆動のアプリケーションに適しています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| ADS7142 | X2QFN (10) | 1.50mm×2.00mm |