JAJSE71 December 2017 ADS7057
PRODUCTION DATA.
ADS7057デバイスは、ピン互換の高速、低消費電力、シングル・チャネルの逐次比較レジスタ(SAR)型アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)ファミリの製品です。このデバイス・ファミリには複数の分解能、スループット、およびアナログ入力タイプが用意されています(デバイスのリストについてはTable 1を参照)。
ADS7057は14ビット、2.5MSPS SAR ADCで、±AVDDの範囲の完全差動入力をサポートし、AVDDは2.35V~3.6Vの範囲です。
内部オフセット構成機能により、AVDDの範囲と動作温度範囲の全体にわたって、非常に優れたオフセット仕様が維持されます。
このデバイスはSPI互換のシリアル・インターフェイスをサポートし、CSおよびSCLK信号により制御されます。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプリングされ、変換とシリアル・データ出力にはSCLKが使用されます。このデバイスは広いデジタル電源範囲(1.65V~3.6V)に対応し、各種のホスト・コントローラと直接接続可能です。ADS7057は、通常のDVDD範囲(1.65V~1.95V)について、JESD8-7Aに準拠しています。
ADS7057は、8ピンの小型X2QFNパッケージで供給され、拡張産業用温度範囲(-40℃~+125℃)で動作が規定されています。小さなフォームファクタと非常に低い消費電力から、このデバイスは高速で高分解能のデータ収集を必要とする、容積が制限されたバッテリ駆動のアプリケーションに適しています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| ADS7057 | X2QFN (8) | 1.50mm×1.50mm |