JAJSCY1 January 2017 ADS7029-Q1
PRODUCTION DATA.
ADS7029-Q1デバイスは、車載用Q100認定済みの8ビット、2MSPSのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)です。このデバイスは、広いアナログ入力電圧範囲(2.35V~3.6V)をサポートし、コンデンサをベースとした逐次比較レジスタ(SAR) ADCと、内蔵のサンプル・アンド・ホールド回路を備えています。SPI互換のシリアル・インターフェイスは、CSおよびSCLK信号により制御されます。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプリングされ、変換とシリアル・データ出力にはSCLKが使用されます。このデバイスは、広いデジタル電源電圧範囲(1.65V~3.6V)をサポートしているため、各種のホスト・コントローラと直接接続可能です。ADS7029-Q1は、通常のDVDD範囲(1.65V~1.95V)について、JESD8-7A規格に準拠しています。
ADS7029-Q1は小型の8ピンVSSOPパッケージで供給され、-40℃~+125℃での動作が規定されています。ADS7029-Q1は、高速なサンプリング・レートと、小さなフォームファクタおよび低消費電力から、スペースに制約があり、高速なスキャンを行う車載用途に適しています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(typ) |
|---|---|---|
| ADS7029-Q1 | VSSOP (8) | 2.30mm×2.00mm |