JAJSAD1G April 2005 – May 2016 ADC081S021
PRODUCTION DATA.
ADC081S021デバイスは低消費電力のシングル・チャネルCMOS 8ビットA/Dコンバータで、高速のシリアル・インターフェイスが搭載されています。単一のサンプリング・レートのみでパフォーマンスを規定する従来の手法とは異なり、ADC081S021は50ksps~200kspsのサンプリング・レート範囲全体にわたって完全に規定されています。コンバータは逐次比較型のアーキテクチャをベースとし、内部的なトラック・アンド・ホールド回路を使用します。
出力のシリアル・データはストレート・バイナリで、SPI、QSPI、MICROWIREなどいくつかの標準、および多くの一般的なDPSシリアル・インターフェイスと互換性があります。
ADC081S021は2.7V~5.25Vの範囲の単一電源で動作します。3.6Vまたは5.25V電源を使用するときの通常の消費電力は、それぞれ1.3mWおよび7.7mWです。
パワーダウン機能により、消費電力は5.25V電源の使用時に約2.6µWまで削減されます。
ADC081S021は、6ピンのWSONおよびSOT-23パッケージで提供されます。工業用温度範囲の-40°C~85℃での動作が保証されています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| ADC081S021 | SOT-23 (6) | 2.50mm×2.20mm |
| WSON (6) | 1.60mm×2.90mm |