JAJSBX9B May 2013 – March 2017 TPS54540
PRODUCTION DATA.
TPS54540は、ハイサイドMOSFETを内蔵した42V、5Aの降圧レギュレータです。ISO 7637に準拠し、最大45Vの負荷ダンプ・パルスに耐えることができます。電流モード制御により、外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷時の消費電流を146μAまで低減できます。イネーブル・ピンをLowにすると、シャットダウン時消費電流が2μAまで減少します。
低電圧誤動作防止は内部で4.3Vに設定されていますが、イネーブル・ピンを使用してさらに高い電圧に設定することができます。起動時の出力電圧の上昇を内部で制御することにより、オーバーシュートを防ぎます。
スイッチング周波数の範囲が広いため、効率または外部部品のサイズを最適化できます。出力電流はサイクル毎に制限されます。周波数フォールドバックと過熱シャットダウン機能によって、過負荷状態時に内部部品および外部部品を保護します。
TPS54540は、熱特性が強化された8端子のHSOP PowerPAD™パッケージで供給されます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ |
|---|---|---|
| TPS54540 | HSOP (8) | 4.89mm×3.9mm |
spacer