JAJSCY8 March 2017 LM5141
PRODUCTION DATA.
LM5141は同期整流降圧コントローラで、広い高電圧VINの降圧型コンバータ用途を対象としています。制御方法は、ピーク電流モード制御です。電流モード制御には、ライン・フィード・フォワードと、サイクル単位の電流制限が組み込まれており、ループ補正が簡単に行えます。LM5141にはスルー・レート制御が搭載されているため、EMIの要件へ容易に準拠できます。
LM5141は、2.2MHzと440kHzの2つのスイッチング周波数を選択できます。ゲート・ドライバにはスルー・レート制御が付属し、その調整によってEMIを低減できます。
軽負荷または無負荷の状況では、LM5141はスキップ・サイクル・モードで動作し、低電力での効率が向上します。LM5141には高電圧バイアス・レギュレータがあり、外部バイアスへの自動的なスイッチ・オーバーによりVINからのIQ電流が減少します。追加機能として、周波数同期、サイクル単位の電流制限、連続的な過負荷に対応したヒカップ・モードのフォルト保護、およびパワー・グッド出力があります。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| LM5141 | QFN (24) | 4.00mm×4.00mm |