JAJSDH0J April 2008 – June 2017 LM5118
PRODUCTION DATA.
産業用昇降圧電源
LM5118は広い電圧範囲で動作する昇降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラで、最小限の外付け部品で高性能かつコスト効率が高い昇降圧レギュレータを実装するために必要な、すべての機能が搭載されています。昇降圧トポロジにより、入力電圧が出力電圧より低くても高くても、出力電圧のレギュレーションが維持されるため、車載用アプリケーションには特に適しています。LM5118は、レギュレートされる出力電圧よりも入力電圧が十分に高いときは降圧レギュレータとして動作し、入力電圧が出力に近付くと、次第に昇降圧モードへ移行します。このデュアル・モード方式により、広い範囲の入力電圧においてレギュレーションが維持され、降圧モードで最適な変換効率を実現し、モード遷移の間も出力にグリッチが発生しません。この使いやすいコントローラには、ハイサイド降圧MOSFETと、ローサイド昇圧MOSFET用のドライバが含まれています。レギュレータの制御方法は、エミュレート電流ランプを使用した電流モード制御です。エミュレートされた電流モード制御を使用することで、パルス幅変調回路のノイズ感受性が低下し、入力電圧の高いアプリケーションに必要な、非常に小さいデューティ・サイクルを、高い信頼性で制御できます。さらに、電流制限、サーマル・シャットダウン、イネーブル入力の保護機能が搭載されています。このデバイスは、放熱を助ける露出ダイ接続パッドを備えて消費可能電力を増大させた、20ピンHTSSOPパッケージで供給されます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| LM5118 | HTSSOP (20) | 6.50mm×4.40mm |