JAJSDM8 April 2017 CDCS504-Q1
PRODUCTION DATA.
クロックの逓倍を必要とする車載用アプリケーション
CDCS504-Q1デバイスは、LVCMOS入力クロック・バッファで、周波数倍率を選択可能です。
CDCS504-Q1には出力イネーブル・ピンがあります。
このデバイスは、入力で3.3VのLVCMOS信号を受け付けます。
入力信号は、フェーズロック・ループ(PLL)で処理され、この出力周波数は入力周波数と同じ、または4倍になります。
これによって、デバイスは2MHz~108MHzの出力周波数を生成できます。
個別の制御ピンを使用して、出力をイネーブルまたはディセーブルできます。CDCS504-Q1デバイスは、3.3V環境で動作します。
-40℃~105℃での動作が特性評価されており、8ピンのTSSOPパッケージで供給されます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| CDCS504-Q1 | TSSOP (8) | 3.00mm×4.40mm |