ZHCSER5 December 2015 UCD3138064A
PRODUCTION DATA.
UCD3138064A 是一款德州仪器 (TI) 数字电源控制器,此控制器在一个单芯片解决方案内提供高集成度和优异的性能。相对于德州仪器 (TI) 的 UCD3138 数字电源控制器 (Section 3),UCD3138064A 可提供 64kB 闪存程序存储器(UCD3138 可提供 32kB 闪存程序存储器),以及 SPI 和 I2C 端口等附加通信选件。2-32kB 组内的 64kB 程序闪存存储器的可用性使得设计人员能够在器件中执行固件的双镜像(例如,一个主镜像 + 一个备份镜像),以及从任一使用适当算法的组中执行的灵活性。它还为处理器创造了独一无二的机会来载入一个新程序并随后执行那个程序,而不会中断电源传送。该特性使得最终用户能够现场为电源添加新 特性, 同时消除了载入新程序所需的任何停机时间。
UCD3138064A 灵活的特性使得此器件适用于广泛的电源转换 应用。此外,器件内的多种外设已经过专门优化,用于提升 AC/DC 和隔离式 DC/DC 应用 性能并减少信息技术 (IT) 和网络基础设施空间内的解决方案组件数量。UCD3138064A 是完全可编程的解决方案,可以使用户对相关应用实现完全控制,并且能够在同类解决方案中脱颖而出。与此同时,德州仪器 (TI) 致力于通过提供一流的开发工具来简化用户的开发工作,其中包括应用固件、Code Composer StudioTM 软件开发环境和德州仪器 (TI) 的整合电源开发 GUI,这使得用户能够配置和监控关键系统参数。
UCD3138064A 控制器的核心是数字电源外设 (DPP)。每个 DPP 实现一个高速数字控制环路,此环路由专用误差模数转换器 (EADC)、基于 PID 的双极点/双零点数字补偿器以及脉宽分辨率为 250ps 的 DPWM 输出组成。此器件还包含一个 12 位、267ksps 通用 ADC,此 ADC 具有多达 14 个通道、定时器、中断控制、PMBus、I2C 以及 UART 通信端口。此器件基于一个32 位 ARM7TDMI-S 精简指令集计算机 (RISC) 微控制器,该微控制器可执行实时监控、配置外设以及管理通信。ARM 微控制器从可编程闪存存储器以及片载 RAM 和 ROM 里执行它的程序。
除了 DPP,特定电源管理外设已被添加以便在全部运行范围内启用高效、针对增加的功率密度的高集成度、可靠性、和最低总体系统成本以及支持最广泛控制体系和拓扑数量的高灵活性。此类外设包括:轻负载突发模式、同步整流、自动模式切换、输入电压前馈、铜走线电流感测、理想二极管仿真、恒定电流/恒定功率控制、同步整流软开启和关闭、峰值电流模式控制、磁通均衡、二次侧输入电压感测、高分辨率电流均流、带预偏置电压的硬件可配置软启动 等。已经针对电压模式和峰值电流模式受控相移全桥、单双相位功率因数校正 (PFC)、无桥 PFC、硬开关全桥和半桥、以及 LLC 半桥和全桥进行了拓扑支持优化。
UCD3138064A 是 UCD3138064 数字电源控制器的功能变型,相比 UCD3138064 具有显著改进。有关 UCD3138064A 中的功能改进的完整说明,请参见《UCD3138064A 迁移指南》。主要改进如下:
提高了通用 ADC 在极低温度 (-40℃) 环境下的精度和性能。
UART 外设新增了基于硬件的自动波特率调整功能。
新增了同步整流死区优化硬件外设。优势包括:
添加了占空比读取功能,以便改善器件在峰值电流模式下的使用。
| 产品型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| UCD3138064A | VQFN (64) | 9.00mm x 9.00mm |
| WQFN (40) | 6.00mm x 6.00mm |
Figure 1-1 功能框图
Figure 1-2 同步整流外设与同步整流驱动器搭配使用