ZHCSJH8B
March 2019 – July 2019
TX7316
PRODUCTION DATA.
1
特性
2
应用
3
说明
简化方框图
Device Images
4
修订历史记录
5
说明 (续)
6
器件和文档支持
6.1
接收文档更新通知
6.2
社区资源
6.3
商标
6.4
静电放电警告
6.5
Glossary
7
机械、封装和可订购信息
封装选项
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
机械数据 (封装 | 引脚)
ZCX|216
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsjh8b_oa
zhcsjh8b_pm
1
特性
发送器支持:
16 通道三级或 8 通道五级脉冲发生器和有源发送/接收 (T/R) 开关
超低功耗片上波束形成模式(五级模式):
在仅接收模式下:17mW
在发送/接收模式下:598mW
在 CW 模式下(0.6A 模式):1.97W
在全局断电模式下:4.3mW
三级/五级脉冲发生器:
最大输出电压:±100V
最小输出电压:±1V
最大输出电流:2.4A 至 0.6A
最大钳位电流:1A 至 0.25A(在三级模式下)
最大钳位电流:2A 至 0.5A(在五级模式下)
第二谐波在 5MHz 时为 –45dBc
CW 模式抖动:频率为 100Hz 至 20kHz 时测量的值为 100fs
CW 模式近端相位噪声:5MHz 信号(1kHz 偏移)时为 –154dBc/Hz
在五级模式下支持 4.8A 模式
–3dB 带宽,1kΩ || 240pF 负载
20MHz(针对 2.4A 模式下的 ±100V 电源)
36MHz(针对 4.8A 模式下的 ±100V 电源)
25MHz(针对 2.4A 模式下的 ±70V 电源)
有源发送/接收 (T/R) 开关,具有:
开/关控制信号
导通电阻为 12Ω
带宽: 50MHz
HD2:-50dBc
导通时间:0.5µs
关断时间:1.75μs
瞬态干扰:50mV
PP
片外波束形成器,具有:
使用同步功能实现抖动消除
最高同步时钟频率:200MHz
片上波束形成器,具有:
延迟分辨率:一个波束形成器时钟周期,最低 5ns
最大延迟:2
13
个波束形成器时钟周期
最高波束形成器时钟速度:200MHz
用于存储的片上 RAM
16 个延迟分布
对于三级和五级模式,分别具有 48/28 个图形分布
高速(最高 100MHz)1.8V 和 2.5V CMOS 串行编程接口
自动热关断
在三级模式下无需特定电源排序
小型封装:NFBGA-216 (15mm × 10mm),间距为 0.8mm