ZHCS144I March 2011 – March 2016 TUSB9261
PRODUCTION DATA.
TUSB9261 是一款基于 ARM® Cortex®M3 微控制器的 USB 3.0 至串行 ATA 桥接器。该器件提供了实现兼容 USB 连接 SCSI 协议 (UASP) 的海量存储设备所需的硬件和固件,此类设备适用于将传统硬盘 (HDD)、固态硬盘 (SSD)、光盘驱动器以及其他兼容的 SATA 1.5Gbps 或 SATA 3.0Gbps 设备桥接至 USB 3.0 总线。其固件不仅支持 UASP,还可以实现海量存储设备类 BOT 和 USB HID 接口。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TUSB9261 | HTQFP (64) | 7.00mm × 7.00mm |
Changes from H Revision (July 2015) to I Revision
Changes from G Revision (October 2014) to H Revision
Changes from F Revision (March 2014) to G Revision