ZHCSEB5 October 2015 TUSB321AI
PRODUCTION DATA.
TUSB321AI 器件可在 USB Type-C 端口上实现 Type-C 生态系统所需的配置通道 (CC) 逻辑。 TUSB321AI 器件使用 CC 引脚来确定端口的连接状态和电缆方向,以及进行角色检测和 Type-C 电流模式控制。 TUSB321AI 器件可配置为下行端口 (DFP)、上行端口 (UFP) 或双角色端口 (DRP),因此成为任何应用的理想选择。
根据 Type-C 规范,TUSB321AI 器件在配置为 DRP 时,会交替配置为 DFP 或 UFP。 CC 逻辑块通过监视 CC1 和 CC2 引脚上的上拉或下拉电阻,以确定何时连接了 USB 端口、电缆的方向以及检测到的角色。 CC 逻辑根据检测到的角色来确定 Type-C 电流模式为默认、中等还是高。 该逻辑通过实施 VBUS 检测来确定端口在 UFP 和 DRP 模式下是否连接成功。
该器件能够在宽电源范围内工作,并且具有较低功耗。 TUSB321AI 器件适用于工业级和商业级温度范围。
| 部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TUSB321AI | X2QFN (12) | 1.60mm x 1.60mm |