ZHCSAJ8C November 2012 – October 2016 TS5A3159-Q1
PRODUCTION DATA.
TS5A3159-Q1是一款单刀双掷 (SPDT) 模拟开关,工作电压范围设计为 1.65V 至 5.5V。该器件具有低导通状态电阻和出色的通道间导通状态电阻匹配,其先断后合的特性可防止信号在路径间传输时出现失真。此器件具有出色的总谐波失真 (THD) 性能并且能耗极低。这些 功能 使得这款器件适合于便携式音频 应用。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TS5A3159-Q1 | SOT-23 (6) | 2.90mm x 4.00mm |