ZHCSEZ3C May 2016 – May 2016 TRS3122E
PRODUCTION DATA.
TRS3122E 是一款具有双驱动器、双接收器的 RS-232 接口器件,配有分离电源引脚以支持混合电压运行。使用 IEC 61000-4-2 气隙放电方法,IEC 61000-4-2 接触放电方法和人体放电模型分别保护全部 RS-232 输入和输出不受 ±15kV、±8kV 和 ±15kV 电压的影响。
电荷泵需要使用 5 个 0.1μF 小电容,以便器件能够在低至 1.8V 的电源供电下运行。TRS3122E 能够以高达 1000kbps 的数据速率运行,同时保持与 RS-232 相兼容的输出水平。
TRS3122E 具有一个独特的 VL 引脚,可实现在混合逻辑电压系统内运行。可通过 VL 引脚设定驱动器输入 (DIN) 和接收器输出 (ROUT) 逻辑电平。当连接低电压微控制器或通用异步收发器 (UART) 时,不再需要使用附加电压电平转换器。
该器件具备“自动省电增强”(Auto Powerdown Plus) 功能,如果连续 30 秒未收发任何数据,则自动进入低功耗模式。该功能使得该器件备受电池供电类应用或其他功率敏感型应用 的青睐。
| 器件型号 | 封装(引脚) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TRS3122ERGER | RGE (24) | 4.00mm x 4.00mm |