ZHCSCS9 SEPTEMBER 2014 TPS92661-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS92661 器件是一款紧凑型高集成解决方案,适用于对应用中的大阵列高亮度 LED(如,汽车前灯)进行分流 FET 亮度调节。
TPS92661 器件包括一个 12 开关串联阵列(用于绕过串联电路中的单个 LED)以及一个串行通信接口(通过主微控制器进行控制和管理)。
板载充电泵电源轨可升至接地端以上 67 V,能够提供 LED 旁路开关栅极驱动。旁路开关的低导通电阻 (RDS(on)) 最大限度降低了传导损耗和功耗。
TPS92661 器件包含一个多点通用异步收发器 (UART),适用于串行通信。 串联电路中各 LED 的打开和关闭时间可单独编程。 PWM 频率可通过内部寄存器调整,多个器件可同步为相同的频率和相位。
TPS92661 器件具有 LED 开路保护以及通过串行接口实现的 LED 开路和短路故障报告功能。
TQFP 封装采用连通拓扑,能够在单层金属核 LED 载板上轻松传递信号。
| 部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS92661-Q1 | PHP (48) | 7.00mm x 7.00mm |