ZHCSBQ0B July 2013 – March 2015 TPS7A3501
PRODUCTION DATA.
TPS7A3501 是一款正电压、低噪声
(3.8µVRMS) 电源滤波器,可为 1A 负载供电,非常适合无噪声电源解决方案。 诸如 TPS7A3501 的功率滤波器在输入和输出引脚上提供高效电压稳压(低插入损耗),以及电源抑制。 该器件非常适合用作最大电流为 1A、电压为 3.3V、2.5V 和 1.8V 的电源噪声滤波器。
借助单独的外部电阻,用户可在 200mV 至 500mV 范围内编程输入至输出稳压值。 如果未使用电阻器,TPS7A3501 提供 330mV 的输入至输出电压稳压。 此器件与 10µF 输入和输出陶瓷电容器和一个 10nF 减噪陶瓷电容器一同工作时保持稳定。
TPS7A3501 的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。 该器件采用低热阻 2mm × 2mm WSON-6 封装。 与无源滤波器不同,TPS7A3501 为自身和周围电路提供了过温保护和电流保护。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS7A3501 | WSON (6) | 2.00mm x 2.00mm |