ZHCSGP9A September 2017 – October 2017 TPS79901-EP
PRODUCTION DATA.
TPS79901 系列低压降 (LDO)、低功耗线性稳压器能够提供出色的交流性能,同时还能实现极低的接地电流。可提供高电源抑制比 (PSRR)、低噪声、快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应,同时消耗极低的 40μA(典型值)接地电流。
TPS79901 与陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定,并且该器件使用先进的 BiCMOS 制造工艺,能够在输出 200mA 电流时产生 100mV 的
典型压降值。TPS79901 使用精密电压基准和反馈环路,可在全部负载、线路、过程和温度变化范围内实现 2% 的总体精度。TPS79901 具有 浪涌电流保护功能,当 EN 切换用于启动器件时可立即钳制电流。
TPS79901 的额定温度范围为 TJ = –55°C 至 +125°C,并采用小型封装,非常适用于手机和 WLAN 卡。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS79901-EP | SON (6) | 2.00mm × 2.00mm |