ZHCSCE0A April 2014 – April 2014 TPS65980
PRODUCTION DATA.
TPS65980 是一款直流/直流开关稳压器,此稳压器由电压范围介于 2.5V 至 15.75V 之间的 Thunderbolt™ 或 Thunderbolt™ 2 电源总线供电,并且生成 3 个独立 3.3V 电源输出。
TBT_OUT 电源为本地外设 Thunderbolt™ 控制器和支持电路供电。 CBL_OUT 电源将电能输送回 Thunderbolt™ 电缆,并且具有可调电流限值。 DEV_OUT 电源为器件中的所有其他电路供电来执行其设计的功能。
TPS65980 采用 24 引脚
5mm x 4mm x 0.9mm 超薄四方平面无引线 (VQFN) 封装。
| 器件名称 | 封装 | 封装尺寸 |
|---|---|---|
| TPS65980 | VQFN (24) | 5mm x 4mm |