ZHCSF62D March 2016 – June 2017 TPS65320C-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS65320C-Q1 器件结合了一个高输入电压 DC-DC 降压转换器(也称降压稳压器,其开关模式频率可调节范围为 100kHz 到 2.5MHz)和一个高输入电压 280mA 低压降 (LDO) 稳压器。降压稳压器的输入范围为 3.6V 到 36V,LDO 稳压器的输入范围为 3V 到
20 V。该降压稳压器集成一个高侧 MOSFET。LDO 稳压器 具有 一个空载条件下典型值为 45μA 的低输入电流,同时集成一个 MOSFET,带有低电平有效推挽复位输出引脚。 处于工作状态时,LDO 稳压器的输入电源自动拉取降压稳压器的输出。 TPS65320C-Q1 的低压跟踪特性可在冷启动条件下跟踪输入电源。
降压稳压器根据系统需求提供灵活设计。外部回路补偿电路可优化转换器响应,从而达到合适的工作条件。低纹波脉冲跳跃模式将无负载输入电源电流降至不超过 140μA。
此器件内置保护 特性, 例如软启动、限流和热感应并在功耗超量的情况下关断。另外,该器件具有内部欠压锁定 (UVLO) 功能,可在电源电压过低的情况下关闭。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS65320C-Q1 | HTSSOP (14) | 5.00mm x 4.40mm |