ZHCSEO1C March 2012 – February 2016 TPS65177 , TPS65177A
PRODUCTION DATA.
TPS65177/A 可提供 GIP (Gate-in-Panel) 或非 GIP 薄膜晶体管 (TFT)-LCD 面板所需的所有电源轨。所有输出电压均可通过 I2C 编程设定。
V(IO) 和 V(CORE) 用于 T-CON,V(AVDD) 和 V(HAVDD) 用于拉电流驱动器和伽马缓冲器,V(GH) 和 V(GL) 用于栅极驱动器或电平转换器。为了与非 GIP 技术搭配使用,实现了栅极脉冲调制 (GPM);为了与 GIP 技术搭配使用,可对 V(GH) 轨进行温度补偿。此外,还针对 V(AVDD) 和 V(HAVDD) 提供了一种高压应力模式 (HVS),并且实现了一个集成式 V(AVDD) 隔离开关。V(CORE)、V(HAVDD)、V(GH)、V(GL)、GPM 和 V(GH) 温度补偿可通过 I2C 编程来使能与禁用。
单一 BOM(物料清单)可涵盖多种面板类型和尺寸,这些面板所需的输出电压可以在生产时进行编程并存储于非易失性集成存储器中。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS65177 | VQFN(40 引脚) | 6.00mm x 6.00mm |
| TPS65177A | VQFN(40 引脚) | 6.00mm x 6.00mm |
Changes from B Revision (January 2016) to C Revision
Changes from A Revision (July 2012) to B Revision
Changes from * Revision (March 2012) to A Revision