ZHCSBL3C June 2013 – May 2017 TPS65150-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS65150-Q1 是一款电源,适用于汽车 LCD 应用。该器件集成了一个针对源极电压的升压转换器以及两个针对栅极电压并经过稳压的可调节电荷泵驱动器。为了削减外部成本、改善图像质量并减少影像残留,该器件采用 VCOM 缓冲器并具备栅极电压整形功能。
该器件经设计可由 1.8V 至 6V 的电源供电运行,非常适合 使用 3.3V 或 5V 固定输入电压轨的 汽车 LCD 应用。
VGL 和 VGH 的可调上电序列允许该器件针对各种显示屏进行优化。
为了防止系统发生故障,TPS65150-Q1 集成了可调节关断锁存功能。该器件监测输出(V(VS)、V(VGL) 和 V(VGH))。当其中一个输出低于其电源正常阈值的时间超过可调节故障延迟时间后,该器件进入关断模式。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS65150-Q1 | TSSOP (24) | 6.40mm x 7.80mm |