ZHCS259B July 2011 – August 2015 TPS65142
PRODUCTION DATA.
TPS65142 提供了一套针对笔记本电脑 TFT-LCD 显示器内的偏置电源和 WLED 背光的紧凑型解决方案。该器件 配有 升压转换器、正电荷泵稳压器和负电荷泵稳压器,用于为源级驱动器和栅极驱动器供电。150mA 单位增益高速缓冲器用于驱动 VCOM 电源层。栅极电压整形和 LCD 放电功能用于改善图像质量。复位功能可在上电时对 TCON 进行正确复位。TPS65142 还提供了一套完整的解决方案来驱动多达 6 个 PWM 调光比率为 1000:1 的 WLED 链。
全部 功能 均集成在紧凑型 6 x 3mm2 薄型 QFN 封装内。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS65142 | WQFN (32) | 6.00mm x 3.00mm |
Changes from A Revision (November 2012) to B Revision
Changes from * Revision (July 2011) to A Revision