ZHCSBR7C August 2013 – June 2017 TPS65000-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS65000-Q1 器件是一款应用于汽车的单片 电源管理集成电路 (IC)。这个器件包含一个带有两个低压降稳压器的单个降压转换器。为了在最大可能的负载电流范围内实现最大效率,这个降压转换器在轻负载时进入低功耗模式。对于低噪声 应用,该器件可通过 MODE 引脚强制进入固定频率 PWM。此降压转换器允许使用小型电感器和电容器,因此可实现较小的解决方案尺寸。电源正常状态输出可用于排序。LDO 可提供 300mA 的电流,且可在 1.6V 到 6V 的输入电压范围内工作,因此可从降压转换器提供。该降压转换器和 LDO 具有单独的电压输入和使能端,从而实现了设计和排序的灵活性。
TPS65000-Q1 采用 16 引脚无引线封装 (3mm x 3mm WQFN)。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS65000-Q1 | WQFN (16) | 3.00mm x 3.00mm |