ZHCSD94C January 2015 – January 2015 TPS62134A , TPS62134B , TPS62134C , TPS62134D
PRODUCTION DATA.
TPS62134x 系列器件是一款易于使用的同步降压 DC-DC 转换器,可兼容 Intel Skylake 平台应用,诸如 超级本™ 和笔记本电脑。 高性能 DCS-Control™ 架构可提供快速瞬态响应以及高精度输出电压。
借助其 3 至 17V 宽运行输入电压范围,此器件非常适用于由锂离子电池或者其它电池以及由 12V 中间电源轨供电的系统。 器件具有低功耗模式,在该模式下器件可通过 LPM 引脚降低输出电压。 此外,器件还可通过 VIDx 引脚支持输出电压的动态变化。 LPM 和 VIDx 引脚可帮助系统在不同工作模式下最大限度地降低功耗。
输出电压启动斜坡由 SS 引脚控制。 电源排序可通过使能 (EN) 引脚和电源正常 (PG) 引脚配置。 省电模式下,器件所示静态电流约为 20μA,该电流可在整个负载范围内保持高效率。 短路保护和热关断功能可保护集成电路 (IC) 和外部元件,使其不受输出接地短路时产生的强大电流的影响。 该器件采用 3mm × 3mm 16 引脚超薄四方扁平无引线封装 (VQFN) 封装,且带有散热焊盘。