ZHCSEO8C October 2015 – May 2017 TPS61193-Q1
PRODUCTION DATA.
空白
TPS61193-Q1 是一款集成有 DC-DC 转换器的低 EMI 且易于使用的汽车类高效 LED 驱动器。DC-DC 转换器支持升压和 SEPIC 工作模式。该器件具有三路高精度电流阱,可组合在一起使用,以提高电流能力。
DC-DC 转换器可基于 LED 电流阱余量电压提供自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将电压调节到能够满足需要的最低水平,从而更大限度降低功耗。为了降低 EMI,DC-DC 转换器支持针对开关频率进行扩频以及使用专用引脚实现外部同步。凭借宽范围可调频率,TPS61193-Q1 能够避免 AM 无线电频带的干扰。
TPS61193-Q1 的输入电压范围为 4.5V 至 40V,支持汽车启动/停止以及负载突降的情况。TPS61193-Q1 集成了丰富的故障检测 功能的反馈。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS61193-Q1 | HTSSOP (20) | 6.50mm x 4.40mm |
Changes from B Revision (April 2017) to C Revision
Changes from A Revision (October 2016) to B Revision