ZHCSDI6A March 2015 – March 2015 TPS566250
PRODUCTION DATA.
TPS566250 是一款同步降压转换器,可帮助系统设计人员通过经济高效、低元件数、低待机电流的解决方案来实现一整套终端设备电源总线稳压器。
初始上电之后,可通过 I2C 兼容 VID 控制总线向集成电路 (IC) 发送代码来更改输出电压。
TPS566250 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿元件即可实现快速瞬态响应。 自适应导通时间控制可使器件在高负载条件下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载条件下的高级 Eco-mode™ 工作模式之间实现无缝切换。 高级 Eco-mode™ 使 TPS566250 能够在轻负载条件下保持高效率。 TPS566250 既能够适应诸如高分子有机半导体固体电容 (POSCAP) 或高分子聚合物电容 (SP-CAP) 的低等效串联电阻 (ESR) 输出电容,也能够适应超低等效串联电阻 (ESR) 的陶瓷电容。
该器件提供片上过流、欠压闭锁和热关断保护。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS566250 | HSOP (8) | 4.90mm x 3.90mm |