ZHCSGS9 September 2017 TPS565201
PRODUCTION DATA.
TPS565201 是一款简单易用的 5A 同步降压转换器。
该器件经过优化,最大限度地减少了运行所需的外部组件并可实现低待机电流。
此开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2™控制,此控制方式无需外部补偿组件即可实现快速瞬态响应。D-CAP2 还支持使用低等效串联电阻 (ESR) 专用聚合物电容器和陶瓷输出电容器。
TPS565201 能够以脉冲跳跃模式运行,从而能在轻负载运行期间保持高效率。
TPS565201 器件采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,可在 –40°C 至 125°C 的结温范围下运行。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS565201 | DDC (6) | 1.60mm x 2.90mm |
空白
空白