ZHCSF10B May 2016 – August 2017 TPS564201
PRODUCTION DATA.
TPS564201 是一款采用 SOT-23 封装的简单易用型 4A 同步降压转换器。
该器件经过优化,最大限度地减少了运行所需的外部组件并且可以实现低待机电流。
这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控制,能够提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容以及超低 ESR 陶瓷电容器。
TPS564201 可在脉冲跳跃模式下运行,从而能在轻载运行期间保持高效率。 TPS564201 采用 6 引脚 1.6-mm × 2.9-mm SOT (DDC) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS564201 | DDC (6) | 1.60mm x 2.90mm |
空格
空白
空白