ZHCSFR5 November 2016 TPS562210A , TPS563210A
PRODUCTION DATA.
TPS562210A 和 TPS563210A 是采用 8 引脚 SOT-23 封装的简单易用型 2A/3A 同步降压转换器。
两款器件均经过优化,最大限度地减少了运行所需的外部组件并且可以实现低待机电流。
这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2™ 模式控制,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。
该器件可在高级 Eco-mode™ 下运行,从而能在轻载运行期间保持高效率。TPS562210A 和 TPS563210A 采用 8 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDF) 封装,额定环境温度范围为 –40°C 至 85°C。
| 订货编号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS562210A | DDF(8) | 1.60mm x 2.90mm |
| TPS563210A |
空白
空白