ZHCSCT6A September 2014 – November 2016 TPS562209 , TPS563209
PRODUCTION DATA.
TPS562209 和 TPS563209 是采用 6 引脚 SOT-23 封装的简单易用型 2A/3A 同步降压转换器。
此器件被优化为使用尽可能少的外部组件即可运行,并且可以实现低待机电流。
这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2™ 模式控制,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。
TPS562209 和 TPS563209 始终在连续传导模式下运行,与非连续传导模式相比,该模式可降低轻负载条件下的输出纹波电压。TPS56x209 采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,结温范围为 –40°C 至 150°C。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS563209,TPS562209 | SOT (6) | 1.60mm x 2.90mm |
空白
空白