ZHCSEW7A December 2015 – April 2016 TPS54A20
PRODUCTION DATA.
TPS54A20 是一款双相同步串联电容降压转换器,专为输入电压轨为 12V 的小尺寸、低电压 应用 而设计。该器件采用独特的拓扑结构,将开关电容电路与双相降压转换器融为一体,而且拥有诸多优势,其中包括电感间的自动电流均衡、较低的开关损耗(支持高频 (HF) 操作)以及通过串联电容实现降压。与 TPS54A20 搭配使用的低值薄型电感显著缩减了解决方案的面积和高度。该器件采用一种自适应导通时间控制架构,可在高达 10MHz 的工作频率下提供快速瞬态响应和精确稳压。通过使用锁相环 (PLL) 来锁定基准振荡器的开关信号,从而维持稳定状态下的固定频率操作。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS54A20 | VQFN(20 引脚) | 3.5mm x 4mm |