ZHCSBN7A September 2013 – December 2014 TPS54560-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS54560-Q1 是一款 60V、5A 降压稳压器,此稳压器集成有一个高侧 MOSFET。按照 ISO 7637 标准,此器件能够耐受的抛负载脉冲高达 65V。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。低纹波脉冲跳跃模式可将无负载电源电流降至 146μA。当使能引脚被拉至低电平时,关断电源电流会降至 2μA。
欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用一个使能引脚上的外部电阻分压器将之提高。该器件可在内部控制输出电压启动斜坡,从而控制启动过程并消除过冲。
宽开关频率范围可实现对效率或者外部组件尺寸进行的优化。输出电流是受限的逐周期电流。频率折返和热关断在过载条件下保护内部和外部组件。
TPS54560-Q1 采用 8 引脚散热增强型 HSOIC PowerPAD 封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS54560-Q1 | SO PowerPAD (8) | 3.90mm x 4.89mm |