ZHCSG10 February 2017 TPS54360B-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS54360B-Q1 是一款具有集成型高侧 MOSFET 的 60V、3.5A 降压稳压器。按照 ISO 7637 标准,此器件能够耐受的抛负载脉冲高达 65V。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。低纹波脉冲跳跃模式可将无负载电源电流降至 146μA。当使能引脚被拉至低电平时,关断电源电流将降至 2μA。
欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用一个使能引脚上的外部电阻分压器将之提高。输出电压启动斜坡采用内部控制,可实现受控启动并消除过冲。
宽开关频率范围可实现对效率或者外部组件尺寸进行的优化。频率折返和热关断在过载条件下保护内部和外部组件。
TPS54360B-Q1 可提供 8 引脚散热增强型 HSOP PowerPAD 封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS54360B-Q1 | HSOP (8) | 4.89mm x 3.90mm |