ZHCSF57 June 2016 TPS51200-EP
PRODUCTION DATA.
TPS51200-EP 器件是一款灌电流和拉电流双倍数据速率 (DDR) 终端稳压器,专用于空间问题是重要考量因素的低输入电压、低成本、低噪声系统。
TPS51200-EP 能够保持快速瞬态响应,最低仅需 20μF 输出电容。TPS51200-EP 支持远程感测功能并且可满足 DDR、DDR2、DDR3、低功耗 DDR3 和 DDR4 VTT 总线的所有电源要求。
此外,TPS51200-EP 还提供一个开漏 PGOOD 信号监测输出稳压,提供一个 EN 信号在 S3(挂起至 RA4M)期间针对 DDR 进行 VTT 放电。
TPS51200-EP 采用带散热焊盘的高效散热型 10 引脚超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装,无铅且绿色环保。其额定工作温度范围为 -55°C 至 +125°C。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS51200-EP | VSON (10) | 3.00mm x 3.00mm |