ZHCS189E June 2011 – December 2015 TPS43335-Q1 , TPS43336-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS43335-Q1 和 TPS43336-Q1 包含两个电流模式同步降压控制器和一个电压模式升压控制器。该器件非常适合用作 Iq 需求较低的前置稳压器, 适用于 必须抑制因启动事件所引起压降的应用。集成升压控制器允许器件在输入低至 2V 的条件下运行,同时不会导致降压稳压器输出级下降。在轻负载时,可以启用降压控制器来在自动低功耗模式下运行,消耗的静态电流仅为 30μA。
降压转换器有独立的软启动功能和电源正常指示器。降压控制器中的电流折返和升压控制器中的逐周期电流限制提供了外部金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 保护。用户可以在 150kHz 至 600kHz 的范围内设定开关频率,或者将其同步至同一范围内的外部时钟。此外,TPS43336-Q1 提供跳频扩频操作。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS43335-Q1 | HTSSOP (38) | 6.20mm x 12.50mm |
| TPS43336-Q1 |