ZHCSCT8A August 2014 – March 2015 TPS3847
PRODUCTION DATA.
TPS3847 系列器件具有宽范围工作电压和超低电流,可监视电源引脚电压。 每当 VCC 电源电压降至厂家调整的复位阈值电压以下,器件就会将一个低电平有效复位信号置为有效。 当 VCC 电压升至阈值电压以上 20ms(最大值)后,复位输出保持有效。
TPS3847 具有 380nA 超低流耗以及 18V 电压,是低功耗便携式应用的理想选择。
TPS3847 具有精密的厂家调节阈值电压和极低功耗运行特性。 TPS3847 采用符合行业标准的 5 引脚 SOT 封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS3847 | 小外形尺寸晶体管 (SOT) (5) | 2.90mm x 1.60mm |