ZHCSCK2 June 2014
PRODUCTION DATA.
TPS25940 eFuse 电源开关是一款紧凑且特性丰富的电源管理器件,此器件具有一整套的保护功能,其中包括一个低功率 DevSleep™ 模式,此模式支持与 SATA™ 器件睡眠标准的兼容性。 宽工作范围可实现对很多常用直流总线电压的控制。 集成背靠背场效应晶体管 (FET) 提供双向电流控制,从而使得器件非常适合于那些具有负载侧保持能量,而这些能量又一定不能回流至故障电源总线的系统。
负载、电源和器件保护由很多可编程特性提供,其中包括过流,dVo/dt 斜率和过压、欠压阈值。 为了实现系统状态监视和下游负载控制,此器件提供 PGOOD,FLT 和精密电流监视输出。 精密可编程欠压、过压阈值和低 IQ DevSleep 模式简化了 SSD 电源管理设计。
TPS25940 监视 V(IN) 和 V(OUT),以便在 V(IN) < (V(OUT) - 10mV) 时提供真正反向阻断。 这个功能在后备电压大于总线电压的系统中支持快速切换至一个升压储能元件。