ZHCSFI7 September 2016 TPS2552D , TPS2553D
PRODUCTION DATA.
TPS2552D 和 TPS2553D 配电开关专门用于 电流 限制精度有要求或者会遇到重电容负载和短路的应用,并可提供高达 1.5A 的持续负载电流。这些器件借助一个外部电阻器提供一个 75mA至 1.7A(典型值)间的可编程电流限制阈值。在更高电流限制设置上可实现严格至 ±6% 的电流限制精度。对电源开关的上升和下降次数进行控制以大大降低接通/切断期间的电流冲击。
当输出负载超过电流限制阈值时,TPS2552D/3D 器件会通过使用恒流模式将输出电流限制到安全水平。当输出电压被驱动至高于输入电压时,内部反向电压比较器将禁用电源开关以保护此开关输入端的器件。在过流和反向电压情况下,FAULT 输出被置为低电平。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS2552D | SOT-23 (6) | 2.90mm x 1.60mm |
| TPS2553D | SOT-23 (6) | 2.90mm x 1.60mm |