ZHCS981A JUNE 2012 – August 2016 TPS2511
PRODUCTION DATA.
TPS2511 器件是 USB 专用充电端口 (DCP) 控制器和限流电源开关。它具有自动检测特性,可监控 USB 数据线路电压,并在数据线路上自动提供正确的电气特征,以便在下列专用充电方案中为器件兼容进行充电:
1. 分压器 DCP,需要分别在 D+ 和 D- 线路上应用 2.7V 和 2V 电压,或者分别在 D+ 和 D- 线路上应用 2V 和 2.7V 电压
2. BC1.2 DCP,需要将 D+ 线路短接至 D- 线路
3. D+ 和 D- 线路上的电压均为 1.2V
TPS2511 是一款 70mΩ 配电开关,适用于可能出现大型容性负载和短路问题的 应用 。此器件还在输出 (OUT) 电压少于 3.8V(典型值)时或者在过载情况下发生过热保护时提供打嗝模式。精准且可编程的电流限值为 应用提供了灵活性和便利性。TPS2511 提供一个 CS 引脚来进行 USB 线缆电阻补偿和一个 EN 引脚来控制器件的导通和关断。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS2511 | MSOP-PowerPAD (8) | 3.00mm x 3.00mm |