ZHCS033G January 2011 – November 2015 TPS24710 , TPS24711 , TPS24712 , TPS24713
PRODUCTION DATA.
TPS24710/11/12/13 是一款简单易用的 2.5V 至 18V、热插拔控制器,可安全驱动外部 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)。可编程电流限制和故障时间保护功能可避免电源和负载启动时的电流过大。启动后,允许在通过编程设定的超时周期结束前流经超过用户选定限值的电流,但负载与电源直接断开的极端过载情况除外。25mV 较低电流感测阈值具有高精度,允许使用小型高效感测电阻,从而降低功率损耗并缩小封装尺寸。
可编程功率限制功能确保外部 MOSFET 始终在其安全工作区 (SOA) 内工作。这支持使用小型 MOSFET,同时提升了系统可靠性。提供了电源正常和故障输出,用于状态监控和下行负载控制。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS24710 | SSOP (10) | 3.00mm × 3.00mm |
| TPS24711 | ||
| TPS24712 | ||
| TPS24713 |