ZHCSEX7C November 2015 – February 2016 TPS22925
PRODUCTION DATA.
TPS22925 产品系列包括 4 款器件:TPS22925B、TPS22925BN、TPS22925C 和 TPS22925CN。每款器件都是一个转换率受控的 9mΩ 单通道负载开关。
该系列器件包含一个可在 0.65V 至 3.6V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,最高可支持 3A 持续电流。这种持续电流性能使得该系列器件适用于多种设计与终端设备。TPS22925 系列的每一款器件在禁用时都提供反向电流阻断功能,从而保护电源并且实现电源多路复用功能。
器件的可控上升时间可大幅降低大容量负载电容所产生的浪涌电流,从而降低或消除电源压降。当工作输入电压为 3.6V 时,TPS22925Bx 器件的上升时间为 97μs,而 TPS22925Cx 器件的上升时间为 810μs。
TPS22925 系列器件提供一个可选的 150Ω 集成下拉电阻,方便在开关断开时实现快速输出放电 (QOD),这有助于缩减总体解决方案尺寸。TPS22925 系列的每一款器件都采用 0.9mm × 1.4mm、间距 0.5mm、高度为 0.4mm 的 6 引脚晶圆级芯片规模封装 (WCSP),有助于实现尺寸更小、集成度更高的设计。WCSP 封装与 9mΩ 导通电阻使得该系列器件适用于空间受限型电池供电类 应用。器件在自然通风环境下的额定工作温度范围为 –40°C 至 105°C。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS22925B | DSBGA (6) | 0.90mm x 1.40mm |
| TPS22925BN | ||
| TPS22925C | ||
| TPS22925CN |