ZHCSEX3A February 2016 – March 2016 TPS22918
PRODUCTION DATA.
TPS22918 是一款单通道负载开关,可对上升时间和快速输出放电进行配置。此器件包括一个 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可在 1V 至 5.5V 的输入电压范围内运行并可支持 2A 的最大持续电流。此开关由一个开关输入控制,能够直接连接低电压控制信号。
该器件的可配置上升时间可大幅降低大容量负载电容所产生的浪涌电流,从而降低或消除电源压降。TPS22918 具有 一个可配置的快速输出放电 (QOD) 引脚,用于控制器件的下降时间,以便针对掉电或排序进行灵活设计。
TPS22918 采用小型、带引线的 SOT-23 封装 (DBV),方便对焊接点进行外观检查。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 +105°C。
| 部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS22918 | SOT-23 (6) | 2.90mm x 1.60mm |