ZHCSG00B September 2016 – November 2016 TPD8S300
PRODUCTION DATA.
TPD8S300 是一种单芯片 USB Type-C 端口保护解决方案,可提供 20V VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护。
自从 USB Type-C 连接器发布以来,已经发布了很多不符合 USB Type-C 规格的 USB Type-C 的产品和配件。其中的一个示例就是仅在 VBUS 线路上布设 20V 电压的 USB Type-C 电力输送适配器。USB Type-C 的另一个问题是,由于此小型连接器中的各引脚极为靠近,因此连接器的机械扭转和滑动可能使引脚短路。这可能导致 20V VBUS 与 CC 和 SBU 引脚短路。此外,由于 Type-C 连接器中的各引脚极为靠近,所以存在碎屑和水汽导致 20V VBUS 引脚与 CC 和 SBU 引脚短路的严重问题。
这些非理想的设备和机械事件使得 CC 和 SBU 引脚必须能够承受 20V 的电压,即使它们仅在 5V 或更低电压下工作。通过在 CC 和 SBU 引脚上提供过压保护,TPD8S300 可以使 CC 和 SBU 引脚耐受 20V 的电压,同时不会干扰正常工作。该器件将高压 FET 串联放置在 SBU 和 CC 线路上。当在这些线路上检测到高于 OVP 阈值的电压时,高压开关被打开,并且将系统的其余部分与连接器上存在的高压状态隔离。
最后,大多数系统都需要为其外部引脚应用 IEC 61000-4-2 系统级 ESD 保护。TPD8S300 为 CC1、CC2、SBU1、SBU2、DP_T(顶部 D+)、DM_T(顶部 D–)、DP_B(底部 D+)、DM_B(底部 D–)引脚集成 IEC 61000-4-2 ESD 保护,并且无需在连接器上放置外接高压 TVS 二极管。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPD8S300 | WQFN (20) | 3.00mm x 3.00mm |