ZHCSAT4D December 2012 – April 2017 TPD4E1U06
PRODUCTION DATA.
TPD4E1U06 是一款基于四通道单向瞬态电压抑制器 (TVS) 的静电放电 (ESD) 保护二极管,具有超低电容。该器件的 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2 国际标准规定的最高水平。其 0.8pF 的线路电容使其广泛适用于各类 应用的输出电流传感电阻器和运算放大器而得以实现。典型应用领域包括 HDMI、USB2.0、MHL 和 DisplayPort。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPD4E1U06DCK | SC70 | 2.00mm × 1.25mm |
| TPD4E1U06DBV | SOT-23 | 2.90mm x 1.60mm |