ZHCSCF2B July 2013 – April 2014 TPD4E110
PRODUCTION DATA.
TPD4E110 是一款具有超低电容值的单向静电放电 (ESD) 保护器件。 此器件由一个中央 ESD 钳位组成,并且在每个通道中特有两个隐藏的二极管,以减少电容负载。 每条通道额定 ESD 冲击消散值高于 IEC61000-4-2 4 级国际标准中规定的最高水平。 TPD4E110 的超低负载电容值使得此器件非常适合于保护高速信号引脚。
| 订货编号 | 封装 | 封装尺寸 |
|---|---|---|
| TPD4E110DPW | X2SON (4) | 0.8mm x 0.8mm |